text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI20-A31

Description:  NC20 HX CONNECTOR

CUP: 5020963034152

In-Line Hinged Circular Fitting, Conduit Size NC20/NW17, Allows for Customised Combination of Breakouts, Outside Diameter 62mm, Temperature Range -40 to 120 Degrees C, IP40 Rating, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Application

Permet une combinaison personnalisé de branches

Spécifications

Matériau

Polyamide/Nylon

Classe d'isolation

IP40

Couleur

Noir

Cote de température

-40 degrés C à +120 degrés C

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

RoHS
RoHS

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit NC20/NW17

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant