text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI16-FCI14

Description:  CONN INTERFACE FCI NC16

CUP: 5020963036958

Raccord d"interface de connecteur articulé, droit, grosseur de conduit NC16/NW13, température de fonctionnement -40 à 120 degrés Celsius, RoHS conforme, cote IP40, très haute protection UV, polyamide (nylon), noir
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Force de traction élevée

Application

Fourni une connexion entre l'interface du connecteur et le conduit

Spécifications

Connexion

Droit, connexion 14 voies

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Noir

Isolation

IP40

Cote de température

-40 degrés C à +120 degrés C

Conditions environnementales

Très haute protection UV

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

Conforme RoHS
Conforme RoHS

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit NC16/NW13

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant