n° de catalogue : CI16-AT12PL
Description: NC16 AMPSEAL 12 WAY
CUP: 5020963024542
Hinged Connector Interface Fitting, Standard Profile Plug, Straight, 12-Way Ampseal Automotive Connector to Conduit, Conduit Size NC16/NW13, Operating Temperature -40 to 120 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Very High UV Protection, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Force de traction élevée |
Application |
Fourni une connexion entre l'interface du connecteur et le conduit |
Spécifications
Connexion |
Droit, connexion 2 voies |
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Noir |
Isolation |
IP40 |
Cote de température |
-40 degrés C à +120 degrés C |
Conditions environnementales |
Très haute protection UV |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
Conforme RoHS |
Dimensions
Grosseur |
Grosseur de conduit NC16/NW13 |