text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI1504-LSSAX

Description:  BTE APPAR BX-LOOMEX CLB ACIER

CUP: 622538415714

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte pour appareil non-groupable. 3 pouces de haut x 2-1/4 pouces de large x 2-1/2 pouces de profond volume de 15 pouces cube. Équerre de montage pour colombages d’acier de 2-1/2 pouces et 3-5/8 pouces. Avec support additionnel intégré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour interrupteurs

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

15 pouces cubes

Nombre de sorties

1

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

3 pouces hauteur x 2-1/4 pouces largeur x 2-1/2 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici