text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI1204-LSSAX-HV-1

Description:  BTE APP 347V 2-1/2 LX-BX CLB ACIER

CUP: 622538078759

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte 347 volts 1 groupe 3 pouces de haut x 2-1/4 pouces de large x 2-1/2 pouces de profond, capacité de 16 pouces cube. En retrait 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte électrique de spécialité

Caractéristiques spéciales

Trous taraudés espacés de 3-17/32 pouces pour les interrupteurs 347 volts

Spécifications

Nombre de sorties

1

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

16 pouces cube

Débouchures

Non

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

3 pouces hauteur x 2-1/4 pouces largeur x 2-1/2 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici