n° de catalogue : CI1204-1-HV
Description: BTE APPAREIL 347V 1 GROUPE
CUP: 622538414687
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Boîte 347 volts 1 groupe 3 pouces de haut x 2-1/4 pouces de large x 2-1/2 pouces de profond, capacité de 16 pouces cube. Oreilles en retrait.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte électrique de spécialité |
Caractéristiques spéciales |
Trous taraudés espacés de 3-17/32 pouces pour les interrupteurs 347 volts |
Spécifications
Nombre de sorties |
1 |
Matériau |
Acier |
Couleur |
Argent |
Volume |
16 pouces cube |
Débouchures |
2 |
Classifications
Marque de produit |
Iberville |
Standard |
CSA 5043 |
Dimensions
Grosseur |
3 pouces hauteur x 2-1/4 pouces largeur x 2-1/2 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |