n° de catalogue : CI12-DT6
Description: CONNECTOR INTERFACE DEUTSCH 6 WAY A
CUP: 5020963024290
Raccord d"interface de connecteur articulé, droit, 6 voies, grosseur de conduit NC12/NW10, température de fonctionnement -40 à 120 degrés Celsius, RoHS conforme, cote IP40, très haute protection UV, polyamide (nylon), noir
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Force de traction élevée |
Application |
Fourni une connexion entre l'interface du connecteur et le conduit |
Spécifications
Connexion |
Droit, connexion 6 voies |
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Noir |
Isolation |
IP40 |
Cote de température |
-40 degrés C à +120 degrés C |
Conditions environnementales |
Très haute protection UV |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
Conforme RoHS |
Dimensions
Grosseur |
Grosseur de conduit NC12/NW10 |