n° de catalogue : CI12-90-FCI03
Description: 3WAY FCI CONN 90D INTERFACE NC12
CUP: 5020963036613
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques |
Caractéristiques spéciales |
Force de traction élevée |
Application |
Fourni une connexion entre l'interface du connecteur et le conduit |
Spécifications
Connexion |
Coude 90 degrés pivotant 360 degrés, connection 3 voies |
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Noir |
Isolation |
IP40 |
Cote de température |
-40 degrés C à +120 degrés C |
Conditions environnementales |
Très haute protection UV |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
Conforme RoHS |
Dimensions
Grosseur |
Grosseur de conduit NC12/NW10 |