n° de catalogue : CI12-90-BC4
Description: 4WAY BOSCH CONN 90D INTERFACE NC12
CUP: 5020963782398
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques |
|
Caractéristiques spéciales |
Force de traction élevée |
|
Application |
Fourni une connexion entre l'interface du connecteur et le conduit |
Spécifications
|
Connexion |
Coude 90 degrés pivotant 360 degrés, connection 4 voies |
|
Matériau |
Polyamide/Nylon |
|
Couleur |
Noir |
|
Isolation |
IP40 |
|
Cote de température |
-40 degrés C à +120 degrés C |
|
Conditions environnementales |
Très haute protection UV |
Classifications
|
Marque de produit |
Harnessflex |
|
Standard |
Conforme RoHS |
Dimensions
|
Grosseur |
Grosseur de conduit NC12/NW10 |