n° de catalogue : CI1110-HV
Description: BTE APPAREIL 347V
CUP: 622538415127
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Boîte 347 volts 4 pouces de haut x 2-3/8 pouces de large x 1-7/8 pouces de profond, capacité de 16,5 pouces cube. Vis de mise à la terre.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Boîte électrique de spécialité |
Spécifications
Nombre de sorties |
1 |
Matériau |
Acier |
Couleur |
Argent |
Volume |
16,5 pouces cubes |
Débouchures |
2 |
Classifications
Marque de produit |
Iberville |
Standard |
CSA 5043 |
Dimensions
Grosseur |
4 pouces hauteur x 2-3/8 pouces largeur x 1-7/8 pouces profondeur |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |