n° de catalogue : CI1102-LRE
Description: BTE APPAREIL 2PO PROF KO
CUP: 622538414168
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Boîte pour appareil 2 pouces de profond avec débouchures
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
|
Catégorie |
Boîte pour interrupteurs |
Spécifications
|
Matériau |
Acier |
|
Couleur |
Argent |
|
Nombre de sorties |
1 |
Classifications
|
Marque de produit |
Iberville |
|
Standard |
CSA 5043 |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |