text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI08-AM4

Description:  EXTERNAL HINGED CONN STR NC08/NW7.5

CUP: 5020963021909

Hinged Connector Interface Fitting, Straight, 4-Way AMP Junior or Mini Timer Connector to Conduit, Conduit Size NC08/NW7.5, Operating Temperature -40 to 120 Degrees Celsius, RoHS Compliant, IP40 Rating, Very High UV Protection, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs électriques

Caractéristiques spéciales

Force de traction élevée

Application

Fourni une connexion entre l'interface du connecteur et le conduit

Spécifications

Connexion

Droit, connexion 4 voies

Matériau

Polyamide/Nylon

Couleur

Noir

Isolation

IP40

Cote de température

-40 degrés C à +120 degrés C

Conditions environnementales

Très haute protection UV

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Standard

Conforme RoHS
Conforme RoHS

Dimensions

Grosseur

Grosseur de conduit NC08/NW7,5

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant