text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI-MF-90

Description:  ADAPTATEUR 90DEG MALE/FEMELLE AM155

CUP: 5020963024405

PVC Coated Conduit Coupling, 3/4 Inch/21 Metric Coupling Size, 1.53 Inch/38.91 Millimeters Minimum Length of Metal, 3.75 Inch/95.25 Millimeters Total Minimum Length Including Sleeve, Straight Threads, Pressure Sealing Sleeves, Blue Urethane Coating on Interior and Threads, Aluminum
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Coupleur pour conduit électrique

Application

Corrosion-Protected Connections for Conduit Sections

Spécifications

Couleur

Noir

Classifications

Marque de produit

Harnessflex

Dimensions

Grosseur nominale

90 in

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant