text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CI-2104-LSS-3X

Description:  BTE APPAREIL BX-LOOMEX CLB ACIER

CUP: 622538057358

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Boîte pour appareil non-groupable. 3 pouces de haut x 5-1/2 pouces de large x 2-1/2 pouces de profond volume de 37,5 pouces cube. Équerre de montage pour colomgabes d'acier de 2-1/2 pouces et 3-5/8 pouces. Avec support additionnel intégré. 3 groupes.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Boîte pour interrupteurs

Spécifications

Matériau

Acier

Couleur

Argent

Volume

37,5 pouces cubes

Nombre de sorties

3

Classifications

Marque de produit

Iberville

Standard

CSA 5043
CSA 5043

Dimensions

Grosseur

3 pouces hauteur x 5-1/2 pouces largeur x 2-1/2 pouces profondeur

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici