text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CHT75040-11

Description:  CU HTAP MAIN750 BRNCH350-4/0

CUP: 786210326627

Dérivation en cuivre de type H en cuivre extrudé. Code couleur brun. Longueur de dénudage 1-1/8 pouce. Code couleur jaune. Dérivation 1 : 350-4/0 tor. Cu et flex.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Color-coded for easy matching with proper die.
  • #N/A
  • Application Tools: TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809

Dimensions

Calibre de conducteur

750 kcmil

Dérivation

350 to 4/0 AWG

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici