n° de catalogue : CHT750350-2
Description: CU HTAP MN750-500 BRNCH750-500
CUP: 786210896007
Dérivation en cuivre de type H en cuivre extrudé. Code couleur brun. Longueur de dénudage 1-3/8 pouce. Code couleur jaune. Dérivation 1 : 750-500 (550-500).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Color-coded for easy matching with proper die.
- #N/A
- Application Tools: TBM15I
Descripteurs
Catégorie |
Dérivations électriques |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de conducteur |
500 - 750kcmil |
Dérivation |
750 to 500 kcmil |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |