text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CHT50010-5

Description:  CU HTAP MN500-4/0 BRNCH4/0-1/0

CUP: 786210903408

Dérivation en cuivre de type H en cuivre extrudé. Code couleur brun. Longueur de dénudage 1-1/8 pouce. Code couleur brun. Dérivation 1 : 500-4/0 (4/0-1/0).
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Color-coded for easy matching with proper die.
  • Application Tools: TBM15I

Descripteurs

Catégorie

Dérivations électriques

Spécifications

Tension nominale

600 V

Matériau

Cuivre

Fini

Étamé

Classifications

Marque de produit

Color-Keyed

Standard

UL E9809

Dimensions

Calibre de conducteur

500-4/0 (350-4/0 Flex)

Dérivation

4/0 to 1/0 AWG

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici