n° de catalogue : CHT214-9
Description: CU HTAP 2-6 BRNCH2-6
CUP: 786210895994
Dérivation en cuivre de type H en cuivre extrudé. Code couleur brun. Longueur de dénudage 7/8 pouce. Code couleur brun. Dérivation 1 : 2-6 tor./mas. (2-8).
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Color-coded for easy matching with proper die.
- Application Tools: TBM15I
Descripteurs
Catégorie |
Dérivations électriques |
Spécifications
Tension nominale |
600 V |
Matériau |
Cuivre |
Fini |
Étamé |
Classifications
Marque de produit |
Color-Keyed |
Standard |
UL E9809 |
Dimensions
Calibre de conducteur |
6 - 2 AWG |
Dérivation |
2 to 6 AWG |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |