text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CHS112

Description:  TUBE THERMO MINCE TRANSP 1 1/2 PO

CUP: 786210803746

Tube thermorétractable à paroi mince en PVC transparent. Calibre de câble ordinaire 350-700 kcmil.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Clear shrink enables user to inspect die and crimp details after installation.
  • Flexible PVC tubing is suitable for industrial and electonic applications.
  • UL standard UL224, VW-1 Rated. CSA standard C22.2 no. 198.1 oft.

Descripteurs

Catégorie

Tubes et isolants thermorétractables

Caractéristiques spéciales

Clear shrink enables user to inspect die and crimp details after installation.

Spécifications

Coefficient de rétraction

2:1

Couleur

Transparent

Classifications

Marque de produit

Shrink-Kon

Dimensions

Épaisseur

mince

Longueur

25 pi

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant
POPs POPs 28 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici