n° de catalogue : CHS100
Description: TUBE THERMO MINCE TRANSP 1 PO
CUP: 786210803418
Tube thermorétractable à paroi mince en PVC transparent. Calibre de câble ordinaire 4/0-300 kcmil.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Clear shrink enables user to inspect die and crimp details after installation.
- Flexible PVC tubing is suitable for industrial and electonic applications.
- UL standard UL224, VW-1 Rated. CSA standard C22.2 no. 198.1 oft.
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Caractéristiques spéciales |
Clear shrink enables user to inspect die and crimp details after installation. |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
2:1 |
Couleur |
Transparent |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Épaisseur |
mince |
Longueur |
25 pi |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |