n° de catalogue : CHS-KIT
Description: ASSORT SIX DIFF TUBES THERMORET
CUP: 786210928357
Assortiment de six différentes grosseurs (de 3/16 à 1 pouce) de tubes thermorétractables à paroi mince, précoupés en longueurs de 6 pouces.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Flame-retardant, cross-linked polyolefin.
- Meets UL 224, 125°C; CSA 22.2 No. 198.1, 125°C; MIL-DTL-23053/5 Class 1&2; AMS 3636 & 3637; DEF STAN 59-97, Issue 3, Type 2a
Descripteurs
Catégorie |
Tubes et isolants thermorétractables |
Spécifications
Coefficient de rétraction |
2:1 |
Tension nominale |
600 V |
Rigidité diélectrique |
600 V/Mil (24kV/mm) |
Résistivité volumique |
1016 ohm-cm |
Cote d'inflammabilité |
Self Extinguishing |
Absorption d'eau |
0.30 % |
Couleur |
Rouge |
Classifications
Marque de produit |
Shrink-Kon |
Dimensions
Épaisseur |
mince |
Longueur |
6 |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |