text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CH924MV

Description:  B24 SGL LVR LKG INLINE SYS 1XPG29-1

CUP: 786209987549

Capot coupleur en ligne entrée verticale. Blocage à levier simple. 24 positions et mise à la terre. Entrée NPT 1 pouce x 1 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles de bloc de jonction

Application

For inline, portable or special service connections

Spécifications

Matériau

Die-Cast Aluminum Alloy

Fini

Epoxy Powder Coated

Cote de température

-40 to +257 F

Classifications

Marque de produit

Pos-E-Kon

Standard

UL E215386

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici