text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CH75-G

Description:  PVC CTD CONN HUB, SIZE 3/4IN GRAY

CUP: 704508361341

Manchon pour conduits à revêtement de PVC 3/4 pouce, gris.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Raccords électriques

Caractéristiques spéciales

Toutes les boîtes sont fournies avec une vis de mise à la terre interne et sont livrées avec un couvercle en aluminium doté d’une garniture d’étanchéité à joint torique

Application

Doté de manchons d'imperméabilisation à pression pour protéger les connexions

Spécifications

Matériau

Fonte malléable à revêtement de PVC

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E11853, CSA 009795
UL E11853, CSA 009795

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce