text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CH616EHMV

Description:  B16 DBL LVR LKG CPLR HOOD1XPG21-3/4

CUP: 786209987457

Capot coupleur entrée verticale avec levier avec 16 positions. Entrée NPT 1 pouce x 3/4 pouce.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Couvercles de bloc de jonction

Application

For inline, portable or special service connections

Spécifications

Matériau

Die-Cast Aluminum Alloy

Fini

Epoxy Powder Coated

Cote de température

-40 to +257 F

Classifications

Marque de produit

Pos-E-Kon

Standard

UL E215386

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici