text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CH138-081EG

Description:  SERRE-CABLE TRIPLE

CUP: 616013119242

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Serre-câble triple ultra robuste, en acier électrogalvanisé, pour câble ou tuyau de 0,5 à 0,81 pouce de diamètre extérieur, conduit rigide de 1/2 pouce, conduit TEM de 1/2 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Couleur

Argent

Nombre de trous

0

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Diamètre maximum de serrage

0.81 in

Diamètre minimum de serrage

1/2 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici