text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CH128-205SS6

Description:  FIXATION DOUBLE CABLES

CUP: 616013128589

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Serre-câble double ultra robuste, en acier inoxydable type 316, pour câble ou tuyau de 1,65 à 2,05 pouces/42 à 52 mm de diamètre extérieur, conduit rigide de 1-1/2 pouce, conduit TME de 1-1/2 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Nombre de trous

0

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Diamètre maximum de serrage

2.05 in

Diamètre minimum de serrage

1-1/2 in