text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CH128-055EG

Description:  SERRE CABLE DOUBLE

CUP: 616013107997

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Serre-câble double ultra robuste, en acier électrogalvanisé, pour câble ou tuyau de 0,4 à 0,55 pouce/10 à 14 mm de diamètre extérieur
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

électrogalvanisé brilliant

Couleur

Argent

Nombre de trous

0

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Diamètre maximum de serrage

0.55 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici