text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CH118-475SS

Description:  ACIER INOX TYPE 316 QUINC TYPE 304

CUP: 786210634890

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Clamp, Heavy Duty Cable, Outer Diameter of Cable or Pipe 4.25-4.75 Inches/110-120mm, Rigid Conduit 4 Inches, EMT Conduit 4 Inches, Stainless Steel
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Caractéristiques spéciales

One piece installation, no screws or bolts to drop.

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Nombre de trous

0

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Diamètre maximum de serrage

4-3/4 in

Diamètre minimum de serrage

4 in

Durabilité

Environmental product declaration

EPD Superstrut Cobra® clamps - CA

EPD Galvanized Superstrut® channels US

End of Life instructions Superstrut channels CA

EPD Superstrut Steel channels - CA

EPD Superstrut Stainless Steel channels - CA

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici