n° de catalogue : CH118-425SS
Description: ACIER INOX TYPE 316 QUINC TYPE 304
CUP: 786210602097
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Serre-câble ultra robuste, en acier inoxydable, pour câble ou tuyau de 3,75 à 4,25 pouces/94 à 110 mm de diamètre extérieur, conduit rigide de 3-1/2 pouces, conduit TME de 3-1/2 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Caractéristiques spéciales |
One piece installation, no screws or bolts to drop. |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Nombre de trous |
0 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Diamètre maximum de serrage |
4-1/4 in |
Diamètre minimum de serrage |
3-1/2 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |