n° de catalogue : CH118-300SS
Description: ACIER INOX TYPE 316 QUINC TYPE 304
CUP: 786210563077
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Serre-câble ultra robuste, en acier inoxydable, pour câble ou tuyau de 2,6 à 3 pouces/66 à 76 mm de diamètre extérieur, conduit rigide de 2-1/2 pouces, conduit TME de 2-1/2 pouces
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Caractéristiques spéciales |
One piece installation, no screws or bolts to drop. |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Nombre de trous |
0 |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Dimensions
Diamètre maximum de serrage |
3 in |
Diamètre minimum de serrage |
2-1/2 in |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |