text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CH118-250SS

Description:  ACIER INOX TYPE 316 QUINC TYPE 304

CUP: 786210634494

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Serre-câble ultra robuste, en acier inoxydable, pour câble ou tuyau de 2,12 à 2,5 pouces/54 à 64 mm de diamètre extérieur, conduit rigide de 2 pouces, conduit TME de 2 pouces
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Caractéristiques spéciales

Installs quickly and easily, requires only a screwdriver for installation.

Application

One piece installation, no screws or bolts to drop.

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici