n° de catalogue : CH118-175SS
Description: ACIER INOX TYPE 316 QUINC TYPE 304
CUP: 786210074115
Fabriqué ou assemblé au Canada.
Serre-câble ultra robuste, en acier inoxydable, pour câble ou tuyau de 1,33 à 1,75 pouce/34 à 44 mm de diamètre extérieur, conduit rigide de 1-1/4 pouce, conduit TME de 1-1/4 pouce
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Fabriqué ou assemblé au Canada.
Descripteurs
Catégorie |
Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides |
Caractéristiques spéciales |
Installs quickly and easily, requires only a screwdriver for installation. |
Application |
One piece installation, no screws or bolts to drop. |
Spécifications
Matériau |
Acier inoxydable |
Classifications
Marque de produit |
Superstrut |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |