text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CH118-135SS

Description:  ACIER INOX TYPE 316 QUINC TYPE 304

CUP: 786210562018

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Serre-câble ultra robuste, en acier inoxydable, pour câble ou tuyau de 1 à 1,35 pouce/26 à 36 mm de diamètre extérieur, conduit rigide de 1 pouce, conduit TME de 1 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Caractéristiques spéciales

Available in double or triple configurations. Example: Double = CH128-047EG, Triple = CH138-047EG

Application

For metal framing

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici