text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CH118-125SS

Description:  SERRE CABLE .85 A 1.25 DE INOX 316

CUP: 616013126004

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Serre-câble ultra robuste, en acier inoxydable, pour câble ou tuyau de 0,85 à 1,25 pouce/22 à 27 mm de diamètre extérieur, conduit rigide de 3/4 pouce, conduit TME de 1 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Caractéristiques spéciales

One piece installation, no screws or bolts to drop.

Spécifications

Matériau

Acier inoxydable

Nombre de trous

0

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Dimensions

Diamètre maximum de serrage

1-1/4 in

Diamètre minimum de serrage

3/4 in

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici