text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CH118-110EG

Description:  SERRE CABLE ROBUSTE EG (.70-1.10)

CUP: 786210563084

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Serre-câble ultra robuste, en acier électrogalvanisé, pour câble ou tuyau de 0,7 à 1,1 pouce/18 à 21 mm de diamètre extérieur, conduit rigide de 3/4 pouce, conduit TME de 3/4 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Caractéristiques spéciales

Available in double or triple configurations. Example: Double = CH128-047EG, Triple = CH138-047EG

Application

For metal framing

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

SilverGalv/Électrogalvanisé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici