text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CH118-081EG

Description:  SERRE CABLE ROBUSTE EG (.50-.81)

CUP: 786210562667

Fabriqué ou assemblé au Canada.

Serre-câble ultra robuste, en acier électrogalvanisé, pour câble ou tuyau de 0,5 à 0,81 pouce/13 à 21 mm de diamètre extérieur, conduit rigide de 1/2 pouce, conduit TME de 1/2 pouce
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Fabriqué ou assemblé au Canada.

Descripteurs

Catégorie

Serre-câbles pour tuyaux flexibles ou rigides

Caractéristiques spéciales

Available in double or triple configurations. Example: Double = CH128-047EG, Triple = CH138-047EG

Application

For metal framing

Spécifications

Matériau

Acier

Fini

SilverGalv/Électrogalvanisé

Classifications

Marque de produit

Superstrut

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici