n° de catalogue : CGS-PG29
Description: PG29 CABLE GLAND CABLE RANGE 15.0-2
CUP: 5020963783364
Straight Compression Cable Gland, PG29 Thread, Cable Range 17.0 to 25.0mm, Fixed Male Threads, Length 48.0mm, Operating Temperature -40 to 120 Degrees C, RoHS Compliant, IP67, 68 Rating, Very High UV Protection, Polyamide (Nylon), Black
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Caractéristiques spéciales |
Very High UV Protection, Self Extinguishing, Low Smoke Toxicity and Halogen free |
Application |
Provide Secure Cable Connections Through Knockouts and Threaded Entries |
Spécifications
Calibre de conducteur |
17-25 mm |
Matériau |
Polyamide/Nylon |
Couleur |
Noir |
Isolation |
IP67, 68 |
Cote de température |
-40 degrés C à +120 degrés C |
Classifications
Marque de produit |
Harnessflex |
Standard |
Conforme RoHS |
Dimensions
Grosseur |
PG29 Thread |