n° de catalogue : CGBS4017-G
Description: PVC CTD CORD CONN HUB 1IN GRAY
CUP: 704508030353
PVC Coated Explosionproof Straight Cord Connector with Gland Nut and Neoprene Bushing, Hub Size 1 Inch, Cable Diameter Range .750-.875 Inch, Gray
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coated for Corrosion Resistance |
Application |
Provide a Means for Passing a Cord Cable Into an Enclosure Through a Bulkhead |
Spécifications
Calibre de conducteur |
0.750-0.875 Inch |
Matériau |
Acier |
Couleur |
Gris |
Cote NEMA |
3R |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E23223 |
Dimensions
Grosseur |
1 pouce |