text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CGBS3015-G

Description:  PVCCTD CORD CONN HUB 1IN GRAY

CUP: 704508019761

PVC Coated Explosionproof Straight Cord Connector with Gland Nut and Neoprene Bushing, Hub Size 1 Inch, Cable Diameter Range .500-.625 Inch, Gray
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Caractéristiques spéciales

PVC Coated for Corrosion Resistance

Application

Provide a Means for Passing a Cord Cable Into an Enclosure Through a Bulkhead

Spécifications

Calibre de conducteur

0.500-0.625 Inch

Matériau

Acier

Couleur

Gris

Cote NEMA

3R

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E23223

Dimensions

Grosseur

1 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 247 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant