text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CGB294-G

Description:  PVC CTD CORD CONN HUB 3/4IN GRY

CUP: 704508360306

Raccord pour cordon à revêtement de PVC gris 3/4 pouce. Gamme de diamètre de cordon 0,375-0,500 pouce. Corps en acier, écrou presse-étoupe en aluminium, manchon en néoprène.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Presse-étoupe

Caractéristiques spéciales

PVC Coated for Corrosion Resistance

Application

Provide a Means for Passing a Cord Cable Into an Enclosure Through a Bulkhead

Spécifications

Calibre de conducteur

0.375-0.500 Inch

Matériau

Steel Body, Aluminum Glandnut

Couleur

Gris

Cote NEMA

3R

Classifications

Marque de produit

Ocal

Standard

UL E23223

Dimensions

Grosseur

3/4 pouce

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant