n° de catalogue : CGB194-G
Description: PVCCTD CORDCONN .375-.5 HUB1/2IN GR
CUP: 704508360085
Raccord pour cordon à revêtement de PVC gris 1/2 pouce. Gamme de diamètre de cordon 0,375-0,500 pouce. Corps en acier, écrou presse-étoupe en aluminium, manchon en néoprène.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Presse-étoupe |
Caractéristiques spéciales |
PVC Coated for Corrosion Resistance |
Application |
Provide a Means for Passing a Cord Cable Into an Enclosure Through a Bulkhead |
Spécifications
Calibre de conducteur |
0.375-0.500 Inch |
Matériau |
Steel Body, Aluminum Glandnut |
Couleur |
Gris |
Cote NEMA |
3R |
Classifications
Marque de produit |
Ocal |
Standard |
UL E23223 |
Dimensions
Grosseur |
1/2 pouce |