text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : CG4X1C-1600

Description:  BOBINE COND FLEX ONDULE NM 1-1/4

CUP: 791207351131

Conduit flexible Plenum-Gard orange ondulé non métallique, sur dévidoir. Grosseur 1-1/4 pouce. Longueur de conduit 1600 pieds. Ruban de tirage pré-installé.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Caractéristiques spéciales

Manufactured from PVDF resin which is extremely durable and resistant to abrasion and mechanical damage before/after cable installation.

Application

Plenum, riser and general purpose applications.

Spécifications

Matériau

PVDF

Couleur

Orange

Classifications

Marque de produit

Carlon

Standard

UL e151168

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/4 pouce

Diamètre extérieur

1.64 in

Diamètre intérieur

1.35 in

Longueur

1,600 ft

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant

Documents/outils d'aide

Dessin de vente

Cliquez ici