Alternate Catalog No. : CFT 6S-J
n° de catalogue : CFT6S-J
Description: CU FULL TEN COMP SPLICE 6SLD 2-1/4
CUP: 783786712731
Épissure en cuivre pleine traction à compression. Calibre de conducteurs en cuivre 6 massif. Longueur 2-1/4 pouces. Matrice d"installation J161.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All Splices Marked with Wire Size, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Designed to Develop 95 Percent or More of the Conductor's Rated Strength
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Identification facile pour une installation facile |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
6 massif |
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
2-1/4 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |