Alternate Catalog No. : CFT 4-P
n° de catalogue : CFT4-P
Description: Copper Full Ten Comp Splice 4(7)Str
CUP: 783786712717
Épissure en cuivre pleine traction à compression. Calibre de conducteurs en cuivre 4 (7) toronné. Longueur 2-3/4 pouces. Matrice d"installation P162.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All Splices Marked with Wire Size, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Designed to Develop 95 Percent or More of the Conductor's Rated Strength
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Identification de matrice sur le produit |
Application |
Procure des connexions de conductivités élevées et les applications pleine tension |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
4 (7) toronné |
Nombre de conducteurs |
2 |
Matériau |
Cuivre |
Isolation |
non isolee |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Standard |
ANSI C119.4 |
Dimensions
Grosseur |
Longueur de 2-3/4 pouces, |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |