Alternate Catalog No. : CFT 2-X
n° de catalogue : CFT2-X
Description: CU FULL TEN COMP SPLICE 2SLD 3IN
CUP: 783786712694
Épissure en cuivre pleine traction à compression. Calibre de conducteurs en cuivre 4 (7) toronné. Longueur 3 pouces. Matrice d"installation X163.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- All Splices Marked with Wire Size, Installation Die Codes and Compression Locations, Providing Easy Identification for Easy Installation
- Designed to Develop 95 Percent or More of the Conductor's Rated Strength
- Meets or Exceeds ANSI C119.4 Specifications
Descripteurs
Catégorie |
Épissures à compression pour fils ou câbles |
Caractéristiques spéciales |
Identification facile pour une installation facile |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
4 (7) toronné |
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Dimensions
Grosseur |
3 pouces |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |