text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : CFL 500-238 S

n° de catalogue : CFL500-238S

Description:  COPPER COMP LUG 500 3/8 BOLT 2HOLE

CUP: 783786712670

Tin-Plated Copper Compression Center Formed Lug, 500 kcmil Copper, Dies TH 87 20 1. Length 4-7/8 inch. Pad 1-9/16 inch wide x 2-1/32 inch long x 7/32 inch thick. (2) 13/32 inch Diameter Holes on 7/8 inch centers. Barrel 2 inch.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Connecteurs de fils

Caractéristiques spéciales

Marqué de la grosseur du conducteur et de la référence de matrice

Spécifications

Connexion

Compression

Matériau

Cuivre

Fini

étamé

Isolation

non isolee

Classifications

Marque de produit

Homac

Dimensions

Grosseur

4.875 pouces de long

Calibre de fils

500 kcmil