Alternate Catalog No. : CFK 3/0 CSH
n° de catalogue : CFK3/0CSH
Description: AL MULTIPRT TERM 3/0 3/0 4/0 4/0 HX
CUP: 783786712557
- Three Die Sets Install the Complete Range of Lugs, from #8 to 350 kcmil.
- Lugs Prefilled with Oxide Inhibiting Compound and Capped to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Three Die Sets Install the Complete Range of Lugs from #8 to 350 kcmil. Lugs Prefilled with Oxide-Inhibiting Compound and Capped to Prevent Oxidation and Keep out Moisture. Insulating Flood-Seal Rocket. |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Concentrique 3/0, comprimé 3/0, compact 4/0, massif 4/0 |
Matériau |
Tube en polyoléfine, cosse en aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Montage |
Allen Head Mounting Bolt |
Classifications
Marque de produit |
Homac |