Alternate Catalog No. : CFK 250 HSHSS
n° de catalogue : CFK250HSHSS
Description: AL MULTIPRT TERM 250 250 300 SST
CUP: 783786712533
- Three Die Sets Install the Complete Range of Lugs, from #8 to 350 kcmil.
- Lugs Prefilled with Oxide Inhibiting Compound and Capped to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Three Die Sets Install the Complete Range of Lugs from #8 to 350 kcmil. Lugs Prefilled with Oxide-Inhibiting Compound and Capped to Prevent Oxidation and Keep out Moisture. Heat Shrink Tubing. |
Application |
Multi-port Connector |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Comprimé/toronné 250 ou compact/massif 300 |
Matériau |
Tube en polyoléfine, cosse en aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Montage |
Allen Head Mounting Bolt |
Classifications
Marque de produit |
Homac |