Alternate Catalog No. : CFK 2/0 CS
n° de catalogue : CFK2/0CS
Description: NEC DE COSSES SERIE 95
CUP: 783786712434
Nécessaire de cosses Série 95. Montage prémoulé. Concentriques 2/0, comprimés 2/0, compacts 3/0, massifs 3/0.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Three Die Sets Install the Complete Range of Lugs, from #8 to 350 kcmil.
- Lugs Prefilled with Oxide Inhibiting Compound and Capped to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
Caractéristiques spéciales |
Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité |
Application |
Usage universel |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Calibre de conducteur |
Concentrique 2/0, comprimé 2/0, compact 3/0, massif 3/0 |
Matériau |
Tube en polyoléfine, cosse en aluminium |
Couleur |
Noir |
Isolation |
Oui |
Montage |
Allen Head Mounting Bolt |
Classifications
Marque de produit |
Homac |
Documents/outils d'aide
Dessin de vente |