Alternate Catalog No. : CFG 6 CS
n° de catalogue : CFG6CS
Description: NEC DE COSSES SERIE 95
CUP: 783786712359
Nécessaire de cosses Série 95. Montage prémoulé. Concentriques #6, comprimés #6, compacts #6.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
- Three Die Sets Install the Complete Range of Lugs, from #8 to 350 kcmil.
- Lugs Prefilled with Oxide Inhibiting Compound and Capped to Prevent Oxidation and Keep Out Moisture.
Descripteurs
|
Catégorie |
Connecteurs électriques distribution souterraine |
|
Caractéristiques spéciales |
Composé qui prévient l’oxydation et empêche l’infiltration d’humidité |
|
Application |
Usage universel |
Spécifications
|
Connexion |
Compression |
|
Calibre de conducteur |
Concentrique, comprimé et compact #6 |
|
Matériau |
Tube en polyoléfine, cosse en aluminium |
|
Couleur |
Noir |
|
Isolation |
Oui |
|
Montage |
Allen Head Mounting Bolt |
Classifications
|
Marque de produit |
Homac |
Documents/outils d'aide
|
Dessin de vente |